(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
N12E-16 |
N12E-18 |
N12E-21 |
N12E-24 |
N12E-25 |
N12E-28 |
N12E-32 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,049,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 4957934401600 | ||
1,049,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | 4957934401808 | ||
1,209,240 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 4957934402102 | ||
1,431,720 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 4957934402409 | ||
1,480,680 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 4957934402508 | ||
1,794,240 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 28 | 4957934402805 | ||
2,687,760 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 32 | 4957934403208 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 470 | Groove Length(mm) | 385 | Link Shape | Hexagonal Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Diameter(mm) | 13 | Use | For drilling by the two-by-four method |