(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For through holes in wood.
· A drilling tool for deep hole drilling in wood.
[Applications]
· Work material: Wood.
Part Number |
---|
N7E-9 |
N7E-10.5 |
N7E-12 |
N7E-13.5 |
N7E-15 |
N7E-18 |
N7E-21 |
N7E-24 |
N7E-27 |
N7E-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) | Chuck Diameter (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593,306 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9 | 8 | 4957934230903 | ||
593,306 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10.5 | 10 | 4957934231054 | ||
593,306 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 10 | 4957934231207 | ||
729,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13.5 | 10 | 4957934231351 | ||
729,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 10 | 4957934231504 | ||
875,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | 10 | 4957934231801 | ||
1,027,080 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 10 | 4957934232105 | ||
1,173,600 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 10 | 4957934232402 | ||
1,329,480 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 27 | 13 | 4957934232709 | ||
1,465,200 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 13 | 4957934233003 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 500 | Groove Length(mm) | 425 | Link Shape | Round shaft |
---|---|---|---|---|---|
Use | For Through-Holes in Wood |