(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Tapi Ren CoreLess Wrap

Tapi Ren CoreLess Wrap

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,745,831 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Model
    Stretch Film
  • Color
    Transparency
  • Non-Paper Core Inside Diameter
    3-Inch models
  • Material
    Polyethylene (PE)

Product Description

This stretch film uses liner paper for the winding core without using a paper tube, reducing the weight on the stretch.
[Features]
· Optional caps can be fitted to both ends to make use even easier.
· Reduce troublesome disposal of paper sleeves after use.
· Once the wrap is used up, the remainder can be treated as recyclable garbage, for increased environmental friendliness.
· This product is about 20% lighter than conventional products, and demonstrates good workability.
· As with conventional paper tube-based products, the film can be used up completely before disposal.
[Applications]
· For load collapse prevention and protection against dust.

Loading...Tải…

Close

Comparison list