(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Daika Wrap KL

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    292,088 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Model
    Stretch Film
  • Color
    Transparency
  • Paper Core Inside Diameter
    3-Inch models
  • Material
    Polyethylene (PE)
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

A stretch film using a 3-inch paper tube.
[Features]
·It was developed for general purpose use.
·In terms of quantity, it is the best-selling among manufacturers.
·It is a stretch film that is thin yet strong.
[Applications]
·Can be used to prevent cargo from collapsing and dust.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●A stretch film that secures strength in spite of thin.

Specification

●Q'ty Per Pack(roll):6
●Color:Transparent
●Paper Tube Inner Diameter: 3 inches

Materials

●Polyethylene(PE)
Close

Comparison list