(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pot, Capacity 48–165 L

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    9,763,725 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SH-4640
SH-4650
SH-4655
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
External Dimensions: Height
(mm)
Major Diameter
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

9,763,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ~ 59 48 410 480 400 400 500-6571 4950 1 pc.

16,274,511 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 60 ~ 99 94 510 580 500 500 500-6597 8500 1 pc.

22,336,896 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 100 ~ 130 565 630 550 550 500-6601 10500 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tank
  • Material
    SUS304
  • Body / Option
    Main Body
  • Handle
    Available
  • Lid
    Available
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Pot made of SUS 304 stainless steel.
[Features]
· Excellent durability and functionality. Hygienic and easy to clean.
[Applications]
· Size is selectable to suit the capacity and purpose.

Part Number
SH-4640
SH-4650
SH-4655
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
External Dimensions: Height
(mm)
Major Diameter
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

9,763,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ~ 59 48 410 480 400 400 500-6571 4950 1 pc.

16,274,511 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 60 ~ 99 94 510 580 500 500 500-6597 8500 1 pc.

22,336,896 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 100 ~ 130 565 630 550 550 500-6601 10500 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1