(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Molybdenum Stainless Steel Tank (with Lid)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,611,870 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MST-16
MST-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
External Dimensions: Height
(mm)
Major Diameter
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

2,611,870 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ~ 4.9 3.2 170 210 160 160 500-7356 1.10 1 pc.

6,490,069 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ~ 59 20 310 360 300 300 500-7402 3.30 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tank
  • Material
    SUS316
  • Body / Option
    Main Body
  • Specifications
    Corrosion resistant type
  • Handle
    Suspended
  • Lid
    Available
  • Gauge
    Available
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Corrosion-resistant stainless steel containers.
[Features]
· Corrosion resistance superior to that of SUS 304 with regard to seawater and other substances.
· Material: stainless steel (SUS 316) (with molybdenum); seal: silicone rubber.

Part Number
MST-16
MST-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
External Dimensions: Height
(mm)
Major Diameter
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
Inner Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

2,611,870 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ~ 4.9 3.2 170 210 160 160 500-7356 1.10 1 pc.

6,490,069 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ~ 59 20 310 360 300 300 500-7402 3.30 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1