(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
WUH-80ST-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | 1 pc. |
WUH Type Shelf Board
[Feature]
With receiving fitting.
[Specifications]
Height: 18mm
Width: 1082mm
Depth: 394mm
Product Type: System warehouse for factories
Accessory: Fittings For Shelves 4 Pieces
Compatible Model: For WUH-80S
Installation Type: For both upper and lower placement
Mass: 3.2 Kg
Amount Of Content: 1 pc.
[Material]
Steel
Part Number |
---|
WUH-80ST-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.