(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
14B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
146,590 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
・ A scraper with a rust-resistant stainless steel blade that is suitable for removing dirt from your home
・ One of the stainless steel blades (edges) is finished in a straight line and the other is finished in a curved line, so you can use it properly according to the application
・ It can be used in various places and is suitable for work such as peeling and scraping
・ Stainless steel blade scraper that can be used around water
[Application]
・ Can be used for cleaning kitchen, glass, etc., removing adhesive, and various other clean works
Part Number |
---|
14B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
146,590 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.