(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Scraper (Blade Length 31 mm)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    95,605 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
35LB
35MB
35SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

116,261 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more 60 360-7429 36.0 1 pc.

121,470 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 43 360-7411 33.5 1 pc.

95,605 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 25 360-7402 30.0 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Scraper
  • Material (blade)
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    159
  • Blade Length(mm)
    31
  • Blade thickness(mm)
    1
  • Blade
    SUS420J2
  • Grip
    Polypropylene (PP)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Integrally molded scraper that can be used for peeling, polishing, and other finishing.

Part Number
35LB
35MB
35SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

116,261 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more 60 360-7429 36.0 1 pc.

121,470 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 43 360-7411 33.5 1 pc.

95,605 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 25 360-7402 30.0 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1