(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Garage Mirror Mounting Bracket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    144,476 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GMB-180
GMP-60
GSB-1200
GSB-600
GSB-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Model Size H
(mm)
Size W
(mm)
Size D
(mm)
Stainless Band Size
(mm)
Applicable Size
(mm)

260,433 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For Blocks 181 113 44 - 70~180

257,755 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For Ball 181 113 54 - φ15~φ60

166,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X1200 φ27~φ350

144,476 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X600 φ27~φ160

154,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X900 φ27~φ260

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Mounting bracket for garage mirrors.
[Applications]
· Fixing Garage Mirrors

Part Number
GMB-180
GMP-60
GSB-1200
GSB-600
GSB-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Model Size H
(mm)
Size W
(mm)
Size D
(mm)
Stainless Band Size
(mm)
Applicable Size
(mm)

260,433 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For Blocks 181 113 44 - 70~180

257,755 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more For Ball 181 113 54 - φ15~φ60

166,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X1200 φ27~φ350

144,476 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X600 φ27~φ160

154,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel Band 182 108 21 10X900 φ27~φ260

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1