(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Handle for opening and closing acetylene and oxygen cylinders.
Product Type | Gas Welding Machine Accessories | Overall Length(mm) | 130 | Trusco Code | 256-2154 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 175 | Features 1 | Handle for opening and closing acetylene and oxygen cylinders. | Specifications | For Acetylene 10.2 mm Square For Oxygen 8.2 mm Square |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TWP-KH in the Dual Purpose Opener/Sealer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TWP-KH trong chuỗi Dual Purpose Opener/Sealer.