(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stepped blade type.
[Features]
· Stepped blade type design guards against blade run-out.
· Features outstanding rectilinearity with suppressed vibration
[Applications]
· Used for angle steel / pipe / hanger rail / Spandrel / spiral duct, etc.
Work Material | Stainless | Chip | Carbide | Cutting Performance (Stainless)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter(mm) | 180 | Blade Thickness(mm) | 1.5 | Number of Cutting Teeth(P) | 64 |
Blade Thickness(mm) | 1.1/1.3 | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Operating Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Trusco Code | 379-3524 | Mass(g) | 180 | Material Properties (Base metal) | Tool Steel |
Use | For Stainless Steel. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ST-180 in the Circular Saw for Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST-180 trong chuỗi Circular Saw for Stainless Steel.