(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Good workability in narrow spaces
・ Speedy work is possible due to the high-speed stroke of the reduction gear / cam type
・ With swivel regulator for easy handling
[Applications]
・ For grinding molds and small parts
Air Consumption(m3/min) | 0.28 | Stroke length(mm) | 5 | Total Length(mm) | 148 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of Strokes(rpm) | 10500 | Exhaust | Rear |
Hose Take-in Port | Rc1/4 | Trusco Code | 404-2751 | Accessories | Round file, Flat file, Triangular file |
Use | For grinding of molds and small parts. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SI4740F in the Air File series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI4740F trong chuỗi Air File.