(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Roller Minico Idler Roller

Roller Minico Idler Roller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Roller Minico Idler Roller
  • Roller Minico Idler Roller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,116,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Deburring of die-cast and casting cut surfaces is possible.
There are 2 types.

Features

●Die casting, burring of the cut section can be done.
●Aluminum, brass and other nonferrous metals can be ground and polished.

Usage

●Hairline work of stainless steel. 
●Mirror finish of stainless steel.
●Scratch removal and finish polishing of metal products.
●Peeling off of coating. 
●Cleaning polishing.
●Flat/inner surface polishing of woodwork products.
●[Base Polishing] work for coa

Specification

●Compatible Model:RMB Type
●SPQ(piece):1
●Working Air Pressure: 0.6MPa
●Roller Size: Diameter 50 x Width 60mm
Part Number
RMB1-P27
RMB1-P27S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code Mass
(g)
Name of Product

1,116,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321-254828Idle Roller

1,997,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321-2556120Idle Roller Set

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Details Model Idle Roller Use Hairline and mirror finishes for stainless steel. Metal scratches and finishing polish removal. Cleaning polish. Flat and inner surface polishing of wood products. Polishing of scuffs on finishes.
Applicable Models RMB Type Roller Size Diameter 50 x Width 60 mm