(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Suitable for heavy grinding of metals and die-casts.
·deburring, bead removal
Belt Dimension (Width)(mm) | 50 | Belt Dimension (Length)(mm) | 235 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Details Model | Belt | Particle Size (#) | 60 | Trusco Code | 410-6687 |
Mass(g) | 880 | Use | For removing burrs from woodwork, plastic, metal, non-ferrous metal, etc. | Quantity in Box(Sheets) | 50 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-50235-Z60-50 in the High Strength Minico Belt Sander 2ND Model Belt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-50235-Z60-50 trong chuỗi High Strength Minico Belt Sander 2ND Model Belt.