(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Die Grinder (Part Number)

Die Grinder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Die Grinder
  • Die Grinder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,264,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ultra-lightweight small type makes easy, one-handed operation possible even in narrow spaces.
[Applications]
· For hole and cut surface finishing, for chamfering of cut surfaces and spot welding surfaces, and for various fine repair work, such as modification of molds, etc.

Part Number
SPDG-72
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,264,100 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of No-load Revolutions(rpm) 28000 Air Consumption(m³/min) 0.2 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Exhaust Direction Front Total Length(mm) 120 Chuck Inner Diameter(mm) 6
Main Body, Related Products Body Hose Take-in Port NPT1/4 Trusco Code 238-8961
Mass(g) 300

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPDG-72 in the Die Grinder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPDG-72 trong chuỗi Die Grinder.