(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lightweight type with little rotational speed fluctuation for excellent grinding power.
· Robust structure, long service life, and high efficiency.
· Enables realization of work time reduction.
Product Model | Body | Unloaded Rotational Speed(min-1) | 8000 | Power Capacity Calculation Standard(kVA) | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|
Current(A) | 10 | Cord Length(M) | 2.5 | No. of Cores | 4 Core Type |
Accessories | Available | Details Model | Powerful/vibration resistant type | Grinding Wheel Diameter(mm) | 180 (For High Speed) |
Power Consumption(W) | 2740 | Cord Length | 2.5m | Trusco Code | 394-0811 |
Specifications | 4-core type | Usable Grindstone Peripheral Speed | 4800m/min | Current | 10A |
Application Inverter Power | HFI-130B | Mass(g) | 5900 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HDG-18S in the 400 Hz High Frequency Grinder (Powerful Angle Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDG-18S trong chuỗi 400 Hz High Frequency Grinder (Powerful Angle Type).