(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MF |
MF-4 |
MF-H5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length (mm) |
Major Diameter (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556,641 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 13 | 14 | 7 | 423-8451 | 13 | ||
468,223 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 10 | 4 | 344-8592 | 6 | ||
468,223 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 11 | 5 | 344-8606 | 6 |
[Features]
·Just attach it to the bit and it will strongly attract screws.
·It can also be used as a magnetizer just by inserting it with a strong magnetic force.
·The direction of the lines of magnetic force is constant, and a strong magnetic force is generated in one direction.
[Applications]
·A magnetizing device for screwdriver bits.
Part Number |
---|
MF |
MF-4 |
MF-H5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length (mm) |
Major Diameter (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556,641 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 13 | 14 | 7 | 423-8451 | 13 | ||
468,223 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 10 | 4 | 344-8592 | 6 | ||
468,223 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 11 | 5 | 344-8606 | 6 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.