(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Bit Catcher

Stainless Steel Bit Catcher

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of ASC1-2065

  • Tip Type
    Screw Catch
  • Overall Length(mm)
    65
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Screw Catch Size(mm)
    φ16×25
  • Trusco Code
    395-0549
  • Mass(g)
    31
Part Number
ASC1-2065
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

305,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip Type
    Screw Catch
  • Overall Length(mm)
    65
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Screw Catch Size(mm)
    φ16×25
  • Trusco Code
    395-0549
  • Mass(g)
    31

Product Description

Catch a stainless steel screw that does not have a magnet with a clip.
It comes with a neodymium magnet that can catch steel screws.

Specifications of ASC1-2065

  • Tip Type
    Screw Catch
  • Overall Length(mm)
    65
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Screw Catch Size(mm)
    φ16×25
  • Trusco Code
    395-0549
  • Mass(g)
    31
Part Number
ASC1-2065
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

305,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1