(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

"Ryujin Bit" (Magnetic)【5-10 Pieces Per Package】

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    322,748 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ART-14M-2-65
ARTM5-2110
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Details Type Quantity/Pack
(pc.)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

491,038 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 10 pcs./set 10 4962485396213 395-9864 113/pack

322,748 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 5 pcs./set 5 4962485396138 395-9988 120/pack

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Specifications, blade tip
    With Magnet
  • Material
    Chromium-Molybdenum Vanadium Steel

Product Description

[Features]
· Absorbs impact in the torsion part.
· Extremely durable and has a long service life.
· The tip is resistant to chipping.
· Suppresses cam-out.
· Has a rust-resistant glazed finish.

Part Number
ART-14M-2-65
ARTM5-2110
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Details Type Quantity/Pack
(pc.)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

491,038 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 10 pcs./set 10 4962485396213 395-9864 113/pack

322,748 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 5 pcs./set 5 4962485396138 395-9988 120/pack

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1