(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Color Bit (Magnetic 10 Piece Set)【10 Pieces Per Package】

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    295,816 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AC-14M-1-65
AC-14M-2-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

295,816 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 No.1 Red 395-9562 136/pack

565,568 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 150 No.2 Yellow 395-9589 361/pack

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Double-head type.
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Part Number
AC-14M-1-65
AC-14M-2-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

295,816 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 No.1 Red 395-9562 136/pack

565,568 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 150 No.2 Yellow 395-9589 361/pack

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1