(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Compass with Tip

Carbide Compass with Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      778,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With a carbide insert at the tip.
Compass circle diameter (mm): 150 to 460

Features

●With a carbide tip.

Specification

●SPQ(piece):10
●Hardness: HRA90

Materials

●Main Body: Carbon Steel for Mechanical Structures(S55C)
●Tip: Carbide tip G2
Part Number
PTC-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

778,463 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Compass Single Product/Set Classification Single Item Compass Circle Diameter(mm) 230
Material (Main Body) Carbon Steel for Mechanical Structure Overall Length(mm) 150 Trusco Code 229-5539
Mass(g) 140 Features Carbide tipped. Hardness HRA90
Tip material Carbide tip G2

Please check the type/dimensions/specifications of the part PTC-150 in the Carbide Compass with Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PTC-150 trong chuỗi Carbide Compass with Tip.