(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An innovative carbide insert type engraving tool. High-quality engraving is possible on most material.
Use | Others | Point Angle(θ) | 60 | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None | Coating Presence | None |
Coating Type | Non-Coated | Product Type | Holder | Link Diameter(mm) | 6 |
Overall Length(mm) | 40 | Screws(mm) | NS-22044-0.8NM | Wrench(mm) | NK-T7 |
Material | Steel | Applied Insert | V06006T1W06 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 99619-V060-06 in the Carving Cutter for 60° series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 99619-V060-06 trong chuỗi Carving Cutter for 60°.