(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
60° NC Spot Drill

60° NC Spot Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,148,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Carbide insert type NC spot drill. High efficiency! Low cost! For CNC lathes, CNC compound lathes, and machining centers

Part Number
99616-13V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,148,619 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Pointing / Hole Chamfer Point Angle(θ) 60 Tool Diameter (D)(mm) 16
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Coating Presence None
Coating Type Non-Coated Product ​​Type Holder Link Diameter(mm) 16
Overall Length(mm) 100 Screws(mm) NS-35080-2.5NM Wrench(mm) NK-T15
Applied Insert V9MT12T3CT

Please check the type/dimensions/specifications of the part 99616-13V in the 60° NC Spot Drill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 99616-13V trong chuỗi 60° NC Spot Drill.