(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

OELS (P Series) Long Shank for O-Ring Groove Processing

OELS (P Series) Long Shank for O-Ring Groove Processing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,874,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number P) The long shank makes it ideal for machining deep areas.

Part Number
OELS-P8
OELS-P9
OELS-P10
OELS-P11
OELS-P12
OELS-P14
OELS-P15
OELS-P16
OELS-P18
OELS-P20
OELS-P21
OELS-P22
OELS-P24
OELS-P25
OELS-P30
OELS-P35
OELS-P40
OELS-P45
OELS-P50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

2,874,466 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P811.5252.112150

2,874,466 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P912.5252.112150

2,874,466 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1013.5252.112150

3,230,725 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1115.5252.816150

3,230,725 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1216.5252.816200

4,110,258 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1418.5252.816200

4,110,258 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1519.5252.816200

4,110,258 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1620.5252.816200

4,868,612 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P1822.3252.916200

5,137,135 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P2024.3302.920250

5,419,034 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P2125.3302.920250

5,773,719 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P2226.3302.920250

7,361,322 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P2430.3304.420250

7,898,736 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P2531.3304.420250

8,616,121 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P3036.3304.425250

12,353,792 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P3541.3304.425250

14,579,084 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P4046.3304.432250

19,384,550 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P4551.3354.432270

23,536,908 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P5056.3354.432270
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cobalt HSS Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°
Close

Comparison list