(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An end mill dedicated to aluminum sash processing.
Tool Material: Cobalt High-Speed Steel, Work Material: Aluminum
Coating: Uncoated, Standard/Alteration Category: Manufacturer's standard product, Number of flutes (pc.): 1
Helix angle: Standard helix (30 to 44°)
work material | Aluminum | Blade shape type | Square | Number of flutes(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Groove | Coating | Non-Coated |
Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) | Base Blade Y/N | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AL1T-6 in the AL1T 1-Flute for Aluminum Frame series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL1T-6 trong chuỗi AL1T 1-Flute for Aluminum Frame.
Part Number |
---|
AL1T-10 |
AL1T-12 |
AL1T-8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868,905 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 90 | 58 | ||
1,032,581 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 12 | 45 | 12 | 100 | 66 | ||
742,206 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 30 | 8 | 80 | 44 |