(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SAGCBE SA Coating Carbide 2-Flute Ball-Nose

SAGCBE SA Coating Carbide 2-Flute Ball-Nose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,659,132VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· Also capable of high-speed machining.

 
Part Number
SAGCBE-R0.3
SAGCBE-R0.5
SAGCBE-R0.75
SAGCBE-R1
SAGCBE-R1.5
SAGCBE-R2
SAGCBE-R2.5
SAGCBE-R3
SAGCBE-R3.5
SAGCBE-R4
SAGCBE-R4.5
SAGCBE-R5
SAGCBE-R5.5
SAGCBE-R6
SAGCBE-R7
SAGCBE-R8
SAGCBE-R9
SAGCBE-R10
SAGCBE-R12.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

2,230,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.30.95030.6

1,659,132 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.52.55041

1,932,179 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.7535041.5

1,874,368 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 146062

1,895,883 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.567063

1,895,883 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 287064

2,020,188 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2.5108065

2,020,188 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3128066

2,844,901 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.5159087

3,002,675 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4159088

3,444,911 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.520100109

3,444,911 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5201001010

4,601,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5.5251101211

4,601,903 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6251101212

8,584,438 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7301301614

10,150,198 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 8351401616

14,225,963 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 9351402018

15,758,256 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10401602020

28,195,906 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12.5501802525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
With/Without Torsion Available