(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

FAGCNα, FA Coated Carbide Nα Nick (FAGCNA-3)

FAGCNα, FA Coated Carbide Nα Nick (FAGCNA-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,261,626VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· New shape and new surface processing provide excellent chipping resistance and chip discharge.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

 
Part Number
FAGCNA-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

2,276,096 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3103350-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Roughing Coating TiAlN
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape C plane Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Please check the type/dimensions/specifications of the part FAGCNA-3 in the FAGCNα, FA Coated Carbide Nα Nick series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FAGCNA-3 trong chuỗi FAGCNα, FA Coated Carbide Nα Nick.

Products like this...

Part Number
FAGCNA-15
FAGCNA-16
FAGCNA-18
FAGCNA-4
FAGCNA-5
FAGCNA-6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

8,574,875 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 154741611057

8,574,875 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1647416110-

11,300,020 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 184742011057

2,261,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4123450-

2,481,550 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 517466022

2,481,550 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6174660-