(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,769,627VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The sheet is made of glass fiber with double-sided special silicone coating that has passed the Spatter Sheet Super JIS A 1323 B (No. 05A3881), achieving improved spark resistance and anti-adhesion properties.

Part Number
YC-1020S
YC-2020S
YCS-1020S
YCS-2020S
YK-1020S
YK-2020S
YKS-1020S
YKS-2020S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFoot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7,895,447 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Caster TypeStandalone Type1000302-58296000

11,054,555 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Caster TypeStandalone Type2000302-58377900

7,870,283 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Caster TypeConnection Type1000300-65315800

11,155,211 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Caster TypeConnection Type2000300-65498700

7,794,791 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Fixed TypeStandalone Type1000302-58455200

10,941,317 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Fixed TypeStandalone Type2000302-58537000

7,769,627 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Fixed TypeConnection Type1000302-58615000

11,041,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Fixed TypeConnection Type2000302-58707800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Protective Screen for Sparks Inner frame dimension: height(mm) 2000 Specifications Resin coated pipe frame