(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Regenerates the sharpness and roundness of a dulled or uneven grindstone.
· Uses a bearing with six holes.
[Applications]
· Grindstone for polishing.
Loading...Tải…
Product Type | Grinding stone dresser | Specifications | Edge (12 Pieces) Approx. 18 mm |