(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Merry) Spare Blade for Air Scissors

(Merry) Spare Blade for Air Scissors

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • (Merry) Spare Blade for Air Scissors
  • (Merry) Spare Blade for Air Scissors
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,427,603VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A single-blade move air cutter spare blades.
Straight blade type.
Suitable for cutting strips of steel, resin, etc.

Part Number
NO100S
NO200S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass
(g)

2,427,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more AS100/ASP150292-5672120

2,429,795 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more AS200/ASP250292-5681140

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Scissors Type Spare Blade for Air Scissors Application For cutting of belt-shaped thin metal and resin plates.