(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Grinder "Super Cut Impulse" (Ultra Precision Type) Rubber Pad for Impulse【5 Pieces Per Package】

Air Grinder "Super Cut Impulse" (Ultra Precision Type) Rubber Pad for Impulse
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      682,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rubber pads for ultra-precision type IMPULSE used for various precision microfabrication.

 
Part Number
64822
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

682,715 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Details Type Impulse Rubber Pad Quantity/Pack(Piece) 5
Shape Rubber Pad Diameter(mm) 30 Trusco Code 293-2709
Mass 10 g/pack

Please check the type/dimensions/specifications of the part 64822 in the Air Grinder "Super Cut Impulse" (Ultra Precision Type) Rubber Pad for Impulse series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 64822 trong chuỗi Air Grinder "Super Cut Impulse" (Ultra Precision Type) Rubber Pad for Impulse.