(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Manual hydraulic puncher
· Standard replacement blade for Power Man Junior HP-/1HP-2
Product Type | Related Item | Double Insulation Y/N | NA |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HP-16B in the Manual Hydraulic Puncher Powerman Junior Replacement Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HP-16B trong chuỗi Manual Hydraulic Puncher Powerman Junior Replacement Blade.
Part Number |
---|
HP-20B |
HP-22B |
HP-40B |
HP-45KA |
HP-50B |
HP-50KA |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole dimensions (mm) | Blade | Trusco Code | Type | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,196,323 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | Round Blade | 124-8553 | Replacement Blade (Round Blade Type) | 90 | ||
1,169,941 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 22 | Round Blade | 124-8570 | Replacement Blade (Round Blade Type) | 110 | ||
2,266,496 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | Round Blade | 124-8791 | Replacement Blade (Round Blade Type) | 280 | ||
13,436,266 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 45×45 | Square Blade | 223-3002 | Replacement Blade (Square Blade Type) | 1250 | ||
2,897,180 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | Round Blade | 124-8898 | Replacement Blade (Round Blade Type) | 440 | ||
14,932,103 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50×50 | Square Blade | 223-3011 | Replacement Blade (Square Blade Type) | 1430 |