(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher

Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher
  • Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher
  • Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,414,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Equipped with a pressure regulating valve as standard.
· All models are equipped with double insulation motor to emphasize safety.
· Complete with a four plunger system (utility model pending), delivering drastically improved speeds (IS-106MPS).
[Applications]
· Drilling holes in steel materials.

 
Part Number
IS-106MPS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

67,414,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Electro-hydraulic type puncher Maximum Drilling Capacity (Stainless Steel)(mm) t6Xφ20 Maximum Drilling Capacity (Iron)(mm) t10Xφ20
Pocket Dimension(mm) 55 Double Insulation Y/N Available Output load(kN(t)) 245.0(25)
Power Supply Single-phase AC100V Cord Length 2.7m Power consumption (Rated) 900W
Rated Current 9.5A Trusco Code 305-5710 Mass(g) 14500
Accessory Steel Case Work Stand Side Handle Hole Shape Round / Long Hole

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-106MPS in the Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-106MPS trong chuỗi Electric Hydraulic Mini Puncher Mini Puncher.