(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
UNISEIKI Stone Surface Plate (Part Number)

UNISEIKI Stone Surface Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,359,587VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·JIS B7513 standard product.
·Materials: Natural stone (black granite)/-

Features

●JIS B7513 standard product.

Specification

●SPQ(piece):1

Materials

●Natural stone(black granite)
Part Number
U0-1520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,359,587 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stone Surface Plate Class Category 0 Material Natural Stone (Black Granite)
Flat surface precision(μm) 3.5 Width(mm) 200 Depth(mm) 150
Height(mm) 50 Body / Option Main Body Parts Model Grade 0 Granite Surface Plate (High Precision)
Trusco Code 466-5198 Mass(g) 5000

Please check the type/dimensions/specifications of the part U0-1520 in the UNISEIKI Stone Surface Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần U0-1520 trong chuỗi UNISEIKI Stone Surface Plate.