(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compact magnetic base.
[Features]
・ A handy type that is compact and lightweight and has a holding force of 250 N.
[Application]
・ As a holder for measuring instruments.
Product Type | Magnetic Stand (Strut Type) | Adsorption Power(N) | 250 | Mounting of measuring device | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | NA | Mounting Screw | M5×0.8 | Main pillar(mm) | 54 |
Magnet width(mm) | 30 | Magnet Depth(mm) | 35 | Magnet Height(mm) | 35 |
Trusco Code | 232-7163 | Mass(g) | 270 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TMM-25 in the Mini Type Magnetic Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMM-25 trong chuỗi Mini Type Magnetic Base.