(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pocket Loupe

Pocket Loupe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Convenient pocket loupe for carrying.
[Applications]
· For general magnifying inspections.

Usage

●For general expansion inspection.

Specification

●SPQ(piece):6
●Lens Storage Type
Part Number
TL-PL35N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

216,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 5 / 3.5 Light presence NA
Existence or non-existence of scale NA Lens Size(mm) 50X60 Width(mm) 64
Depth(mm) 52 Height(mm) 11 Trusco Code 301-0023
Mass(g) 21 Specifications Lens Storage Type Lens Material Acrylic

Please check the type/dimensions/specifications of the part TL-PL35N in the Pocket Loupe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL-PL35N trong chuỗi Pocket Loupe.