(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Magnifying glass with handle (3x)

Magnifying glass with handle (3x)
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
PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Just the one unit is required for a wide range of applications.
[Applications]
· For general magnifying inspections.

Features

●One at hand, you can use it for a wide range of applications.

Usage

●For general expansion inspection.

Specification

●Magnification(time):3.0
●Lens Dimension(mm):38
●Total Length(mm):92
●SPQ(piece):6

Materials

●Lens: Glass
Part Number
TL-101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

118,800 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Handheld Loupe Magnification(x) 3 Light presence NA
Existence or non-existence of scale NA Lens Size(mm) φ38 Overall Length(mm) 92
Trusco Code 250-9083 Mass(g) 27 Lens Material Glass

Please check the type/dimensions/specifications of the part TL-101 in the Magnifying glass with handle (3x) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL-101 trong chuỗi Magnifying glass with handle (3x).

Close

Comparison list