(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Long eye point and long focus can be adjusted. (Movable range: 35 mm)
· Uses optical achromatic lens.
· Achromatic lens is used.
· 36 mm large diameter lens.
[Applications]
· Inspection of precision parts.
· Photographs/positives/negatives.
Product Type | Cup Loupe | Magnification(x) | 10 | Light presence | Not Included |
---|---|---|---|---|---|
Existence or non-existence of scale | Not Included | Lens Size(mm) | φ 36 | Outer Diameter(mm) | 52 |
Lens Material | Glass | Overall Height(mm) | 120 | Trusco Code | 331-6726 |
Mass(g) | 160 | Use | Photographs, positive, negative. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LON-10 in the Long Eyepoint Achromatic Magnifier series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LON-10 trong chuỗi Long Eyepoint Achromatic Magnifier.