(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An essential item for factories, offices and work sites.
[Applications]
· For general inspection.
Part Number |
---|
R21-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnification (x) | Lens Size (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643,601 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | φ21 | 51 | 28 | 17 | 219-1067 | 40 |
Loading...Tải…
Product Type | Pocket Loupe | Light presence | Not Included | Existence or non-existence of scale | Not Included |
---|---|---|---|---|---|
Lens Material | Glass | Specifications | Chrome No. 1 Plating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R21-3 in the Popular Type Magnifier (Single-Sided Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R21-3 trong chuỗi Popular Type Magnifier (Single-Sided Type).
Part Number |
---|
R31-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnification (x) | Lens Size (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,776 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | φ28 | 62 | 33 | 19 | 219-1075 | 60 |