(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
75B-SA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Size (mm) | Overall Length L (mm) | Screw Length SL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677,502 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 9 Day(s) | A Set (3/4/5 mm) | 3,4,5 | - | - |
Loading...Tải…
Shaft Diameter d(mm) | 6.35 | Shaft Type | Hexagonal Shaft | Target Material | General wood, resin, plasterboard, particle board |
---|---|---|---|---|---|
Material | Ordinary Steel | Useable Tools | Impact Driver, Electric Drill |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 75B-SA in the Hexagonal Shank Bore series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 75B-SA trong chuỗi Hexagonal Shank Bore.
Part Number |
---|
75B-040 |
75B-050 |
75B-060 |
75B-S030 |
75B-S040 |
75B-SB |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Size (mm) | Overall Length L (mm) | Screw Length SL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,955 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 mm Single Item | 4 | 125 | 60 | |||
251,925 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 mm Single Item | 5 | 135 | 70 | |||
275,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 mm per Item | 6 | 135 | 70 | |||
608,650 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 9 Day(s) | 3 mm set (3 pcs) | 3 | 110 | 45 | ||
692,649 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 9 Day(s) | 4 mm Set (Containing 3 Pieces) | 4 | 125 | 60 | ||
743,796 VND | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 9 Day(s) | B Set (4/5/6 mm) | 4,5,6 | - | - |