(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dowel Cone (70X-060)

Dowel Cone (70X-060)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      292,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
Drilling for Dowel Hole

 
Part Number
70X-060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L
(mm)
Actual Diameter D
(mm)
Work
(mm)

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 525.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter d(mm) 6.35 Shaft Type Hexagonal Diameter Target Material Wood
Material Ordinary Steel Useable Tools Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

Please check the type/dimensions/specifications of the part 70X-060 in the Dowel Cone series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 70X-060 trong chuỗi Dowel Cone.

Products like this...

Part Number
70X-080
70X-090
70X-100
70X-110
70X-120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L
(mm)
Actual Diameter D
(mm)
Work
(mm)

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 547.58

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 558.59

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 569.510

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5710.511

292,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5811.512