(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
It can be used for cutting work in metalworking.
[Features]
Made of a bimetal that is hard to break, it is shock-resistant and has good sharpness and blade durability.
TPI | 32 | Material Properties of Blade Edge | Bimetal HSS | Use | Iron Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 85 | Effective Cutting Length(mm) | 85 | Thickness(mm) | 0.6 |
Width(mm) | 12.5 | Applicable Plate Thickness(mm) | 0.3~3.0 | Shank Shape | Mounting for All Types Feasible |
Number Contained(Pieces) | 5 | JAN Code | 4985572005416 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AB-8532 in the Air Saw Blade for Ironwork series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AB-8532 trong chuỗi Air Saw Blade for Ironwork.