(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
It can be used for cutting wood.
[Features]
It achieves safe and reliable cutting without sparks.
TPI | 9 | Material Properties of Blade Edge | SK (Alloy steel) | Use | Wood |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 160 | Effective Cutting Length(mm) | 140 | Thickness(mm) | 0.9 |
Width(mm) | 19 | Applicable Plate Thickness(mm) | 75 | Shank Shape | Mounting for All Types Feasible |
Number Contained(Pieces) | 3 | JAN Code | 4985572003177 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-5010 in the Sabre Saw Blade for Wood Work series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-5010 trong chuỗi Sabre Saw Blade for Wood Work.