(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
5-piece set for ironwork, woodwork, plywood, plastic and circular cutting of wood
Use | Mild Steel Plate / Wood / Plastic | Product Model | Bosch Type | TPI | 24・9・12・12・12 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Type | Straight Line | Thickness(mm) | 1.0・1.2・1.2・1.5・1.0 | Total Length(mm) | 75・100・100・100・80 |
Effective Cutting Length(mm) | 60・75・75・75・65 | Width(mm) | 8.0・8.0・8.0・8.0・8.0 | Shank Shape | T type (Bosch type) |
Quantity per pack(Pieces) | 5 | JAN Code | 4985572005188 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-5050 in the Jigsaw Blade Set (Bosch Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-5050 trong chuỗi Jigsaw Blade Set (Bosch Type).