(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Chuck

Collet Chuck
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,322,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Collet Chuck for 2.35 mm / 3 mm / 3.15 mm Tip Tools

 
Part Number
TPH65-117B
TPH65-117C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Collet
(mm)
Remarks

1,322,038 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3Collet chuck for 3 mm tip tool

1,322,038 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.175Collet Chuck for 3.175 mm tip tools

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Related Products Mass(g) 1.75 Size(mm) 4.6×32