(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Maxima 80 Torque Handpieces

Maxima 80 Torque Handpieces
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,472,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High Torque Type Brush Hand Piece at Max 35,000 min⁻¹ Using Powerful Nd Magnet

 
Part Number
PHP35-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,472,320 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Body Type Rotational Type No-load Rotation Speed(min-¹) 0~35000
Mounting Collet(mm) 3 Total Length(mm) 150 Major Diameter(mm) 26
Maximum Torque(Ncm) 6.5 Mass(g) 200 Motor Type Brush Type
Applicable Standard CE,PSE Cord Length(m) 1.5 (Hand piece)