(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Chamfering New chamfering milling cutter with 1 flute.
[Features]
·Can be re-polished.
·A shape that does not chatter when chamfering.
Part Number |
---|
NF6-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,424,464 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Application | Chamfering/Horizontal | Tip angle (θ) | 60 | Blade diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | general steel / Quenched and tempered steel / Aluminum / Copper | Tool Material Type | High-speed steel | Shank diameter (d)(mm) | 6 |
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h8 | Overall Length(mm) | 60 |
Number of flutes | 1 | Body(mm) | 5.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NF6-60 in the New Chamfering Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NF6-60 trong chuỗi New Chamfering Cutter.