(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dove Tail Cutter 2-Flute for O-Ring

Dove Tail Cutter 2-Flute for O-Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,413,084VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

HSS cutter for O-ring groove.
[Features]
· An HSS cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
· TiAlN coating is adopted for heat resistance and wear resistance.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle.

Part Number
HOAC2-AA-3
HOAC2-AA-4
HOAC2-AA-5
HOAC2-AA-6
HOAC2-AA-7
HOAC2-AA-8
HOAC2-AG-1
HOAC2-AP-3
HOAC2-AP-4
HOAC2-AP-5
HOAC2-AP-6
HOAC2-AP-7
HOAC2-AP-8
HOAC2-AV-1
HOAC2-AV-2
HOAC2-AV-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

3,413,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.42.766065.442.775.01For PressurizationAS568A 201~284

4,275,306 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

5,192,609 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

3,413,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

4,055,767 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4.10.44.466088.14.447.67VacuumAS568A 309~395

4,922,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.40.85.97801210.765.949.9VacuumAS568A 425~475

3,413,084 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.60.42.3566064.742.424.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

3,413,084 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 30.42.766065.442.775.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

4,563,894 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

5,800,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.20.86.857801213.336.9212.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

3,413,084 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.70.42.866065.282.874.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

4,412,026 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.40.44.7760108.694.778.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

5,496,541 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

3,413,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

4,563,894 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

6,290,108 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Powder high-speed steel
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0
Close

Comparison list