(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Carbide Dove Tail Cutter with Round Chamfering for O-Ring

Carbide Dove Tail Cutter with Round Chamfering for O-Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,684,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
· Small diameter parts have curved edges that make it possible to chamfer the edges with a single machining process.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle.

Part Number
OACR2A-3
OACR2A-4
OACR2A-5
OACR2A-6
OACR2A-7
OACR2A-8
OACR2G-1
OACR2G-2
OACR2P-3
OACR2P-4
OACR2P-5
OACR2P-6
OACR2P-7
OACR2P-8
OACR2V-1
OACR2V-2
OACR2V-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

3,684,360 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.790.4/0.254.466063.225.01For PressurizationAS568A 201~284

5,526,639 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.340.4/0.386.2766084.867.89For PressurizationAS568A 309~395

6,211,223 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5.770.8/0.387.76780126.3510.22For PressurizationAS568A 425~475

3,684,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.510.4/0.254.5266063.344.87VacuumAS568A 201~284

5,526,639 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.910.4/0.386.4466085.037.67VacuumAS568A 309~395

6,177,388 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5.210.8/0.387.94780126.539.9VacuumAS568A 425~475

3,684,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.40.4/0.23.9166062.824.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

5,174,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.70.4/0.46.62760105.188.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

3,684,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.80.4/0.24.2666063.175.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

5,174,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.70.4/0.46.62760105.188.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

6,565,712 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70.8/0.59.25780127.6412.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

3,684,360 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.50.4/0.24.3666063.274.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

5,174,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.20.4/0.46.82760105.388.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

6,413,845 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 6.30.8/0.59.5780127.8912.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

3,684,360 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2.90.4/0.35.0466063.775.6VacuumJIS B2401 V15~V175

5,174,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.40.4/0.47.12760105.688.74VacuumJIS B2401 V225~V430

7,528,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.60.8/0.510.85780129.2414.6VacuumJIS B2401 V480~V1055
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±20′ R Tolerance ±0.1/0~+0.05
Close

Comparison list